Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SADS-M4-M5X50-SD |
SADS-M6-M5X16-SD |
SADS-M6-M5X40-SD |
SADS-M8-M6X12-SD |
SADS-M8-M10X16-SD |
SADS-M8-M10X20-SD |
SADS-M8-M10X40-SD |
SADS-M10-M8X12-SD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro filettatura 1 M | Passo filettatura | Diametro filettatura 2 Lunghezza L1 | Diametro filettatura 2 M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | 0.7 | 50 | 5 | |
4.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 1 | 16 | 5 | |
5.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 1 | 40 | 5 | |
5.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 1.25 | 12 | 6 | |
5.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 1.25 | 16 | 10 | |
6.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 1.25 | 20 | 10 | |
6.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 1.25 | 40 | 10 | |
5.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5 | 12 | 8 |
Loading...
Tipo | Filettatura intera | Materiale | Acciaio inox | Tipo filettatura | Grossa |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Diam. filettatura |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro filettatura 1 M
Passo filettatura
Diametro filettatura 2 Lunghezza L1
Diametro filettatura 2 M1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali