Ruota folle piatta in alluminio VFLA

Ruota folle piatta in alluminio VFLA
[Features]
· Main body is aluminum alloy, bearing is steel.
· High precision and lightweight.
· Products also manufactured to custom order.
· Contact MISUMI for more information.
· Main body and finishing: A5052, anodized.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VFLA-4025
VFLA-5030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno
(Ø)
Diam. (foro) albero d
(mm)

44.35 €

1 9 giorni 104010

55.07 €

1 6 giorni 105012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tenditore (cuscinetto incorporato) Con o senza flangia Senza flangia Profilo Dritto
Superficie in uretano Senza uretano Materiale EN AW-5052 Equiv. Lunghezza L(mm) Fino a 50
Con albero Foro rotondo / Cuscinetto 1 pz Trattamento superficie Alluminio anodizzato Spec. estremità albero NA

Supporto tecnico