Viti a testa cilindrica ad incasso esagonale (Titanio) SNST

Viti a testa cilindrica ad incasso esagonale (Titanio) SNST
  • Sconto volumi elevati
Made of titanium. The specific gravity is about 60% that of stainless steel.
· For applications where weight reduction is necessary, such as with automobiles, aircraft, space equipment, medical equipment, and robots.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SNST-M3X5
SNST-M3X6
SNST-M3X8
SNST-M3X12
SNST-M4X30
SNST-M5X35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
A vite

8.99 €

1 6 giorni 350.5Filettatura intera

5.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

360.5Filettatura intera

6.85 €

1 6 giorni 380.5Filettatura intera

7.00 €

1 6 giorni 3120.5Filettatura intera

12.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4300.7Semifilettatura

13.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5350.8Semifilettatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Titanio Trattamento superficie Lucidatura chimica speciale Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard / A bassa emissione di gas / Resistenza chimica / Non magnetici / Per ambienti sanitari

Supporto tecnico