Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.72 € | 1 | 8 giorni | 3 | 6 | 0.5 | ||
11.42 € | 1 | 8 giorni | 3 | 8 | 0.5 | ||
12.42 € | 1 | 8 giorni | 3 | 12 | 0.5 | ||
12.42 € | 1 | 8 giorni | 3 | 16 | 0.5 | ||
11.42 € | 1 | 8 giorni | 4 | 8 | 0.7 | ||
12.42 € | 1 | 8 giorni | 4 | 12 | 0.7 | ||
12.42 € | 1 | 8 giorni | 4 | 16 | 0.7 | ||
14.29 € | 1 | 8 giorni | 4 | 25 | 0.7 | ||
12.87 € | 1 | 8 giorni | 5 | 10 | 0.8 | ||
14.30 € | 1 | 8 giorni | 5 | 16 | 0.8 | ||
15.87 € | 1 | 8 giorni | 5 | 20 | 0.8 | ||
17.02 € | 1 | 8 giorni | 5 | 25 | 0.8 | ||
16.46 € | 1 | 8 giorni | 6 | 12 | 1 | ||
17.02 € | 1 | 8 giorni | 6 | 16 | 1 | ||
18.18 € | 1 | 8 giorni | 6 | 20 | 1 | ||
19.33 € | 1 | 8 giorni | 6 | 25 | 1 | ||
20.90 € | 1 | 8 giorni | 6 | 30 | 1 | ||
17.65 € | 1 | 8 giorni | 8 | 16 | 1.25 | ||
18.80 € | 1 | 8 giorni | 8 | 20 | 1.25 | ||
20.23 € | 1 | 8 giorni | 8 | 25 | 1.25 | ||
22.39 € | 1 | 8 giorni | 8 | 30 | 1.25 | ||
24.96 € | 1 | 8 giorni | 8 | 35 | 1.25 | ||
25.88 € | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | 1.5 | ||
28.45 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 1.5 | ||
30.47 € | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 1.5 | ||
32.48 € | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | 1.5 | ||
34.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | 1.5 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA | Profilo foro di montaggio | Esagono incassato |
---|---|---|---|---|---|
Profilo aggiuntivo | Standard | Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Standard / Termoresistenza / Resistenza chimica / Per ambienti sanitari | A vite | Filettatura intera |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali