Galletto di fissaggio in acciaio inox (WK)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WK50-SUS
WK50A-SUS
WK75-SUS
WK75A-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro sezione di montaggio (mm) e/o diametro Lunghezza L sezione di montaggio
(mm)
Diametro esterno corpo principale D
(Ø)
Altezza corpo principale H
(mm)

34.27 €

1 8 giorni 10M5105024

34.27 €

1 8 giorni 10M6105024

40.23 €

1 8 giorni 10M8147535

40.23 €

1 8 giorni 10M10147535

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale A T Tipo di sezione di montaggio Filettatura femmina Profilo a T Galletto
Funzione aggiuntiva NA Lavorazione filettatura femmina, foro rotondo Foro cieco Materiale corpo principale Acciaio inox
Trattamento superficie corpo principale Lucidatura elettrolitica Materiale sezione di montaggio Acciaio inox Trattamento superficie sezione di montaggio NA
Colore corpo principale Argento

Supporto tecnico