Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KK20-SUS |
KK20A-SUS |
KK25-SUS |
KK32-SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro sezione di montaggio (mm) e/o diametro | Lunghezza L sezione di montaggio (mm) | Diametro esterno corpo principale D (Ø) | Altezza corpo principale H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | M4 | 8 | 21 | 21 | ||
17.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | 10 | 21 | 21 | ||
20.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | M6 | 10 | 25 | 25 | ||
28.48 € | 1 | 6 giorni | 10 | M8 | 14 | 33 | 33 |
Loading...
Tipo corpo principale | Profilo rotondo | Tipo di sezione di montaggio | Filettatura femmina | Tipi di profili rotondi | Tipo a fungo |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione filettatura femmina, foro rotondo | Foro cieco | Materiale corpo principale | Acciaio inox |
Trattamento superficie corpo principale | Lucidatura elettrolitica | Materiale sezione di montaggio | Acciaio inox | Trattamento superficie sezione di montaggio | NA |
Colore corpo principale | Argento |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro sezione di montaggio (mm) e/o diametro
Lunghezza L sezione di montaggio(mm)
Diametro esterno corpo principale D(Ø)
Altezza corpo principale H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali