Viti testa bombata con impronta triwing【1-20 Pezzi per confezione】

Viti testa bombata con impronta triwing
  • Sconto volumi elevati
Cannot be fitted or removed with ordinary tools. For use tamper-proofing devices and equipment from dismantling or theft.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRWS-M3X6
SRWS-M3X6-VA
SRWS-M3X8
SRWS-M3X8-VA
SRWS-M3X10
SRWS-M3X10-VA
SRWS-M4X8
SRWS-M4X8-VA
SRWS-M4X10
SRWS-M4X10-VA
SRWS-M4X12
SRWS-M4X12-VA
SRWS-M5X10
SRWS-M5X10-VA
SRWS-M5X12
SRWS-M5X12-VA
SRWS-M5X16
SRWS-M5X16-VA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Unità di vendita

11.46 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

360.5Scatola/confezione

0.64 €

1 8 giorni 360.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

12.99 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 380.5Scatola/confezione

0.64 €

1 8 giorni 380.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

12.99 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 3100.5Scatola/confezione

0.64 €

1 8 giorni 3100.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

10.78 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

480.7Scatola/confezione

0.64 €

1 8 giorni 480.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

10.78 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

4100.7Scatola/confezione

0.64 €

1 8 giorni 4100.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

12.68 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

4120.7Scatola/confezione

0.70 €

1 8 giorni 4120.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

17.13 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni 5100.8Scatola/confezione

0.86 €

1 8 giorni 5100.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

17.88 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 5120.8Scatola/confezione

0.89 €

1 8 giorni 5120.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

19.30 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 8 giorni 5160.8Scatola/confezione

1.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5160.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Acciaio inox Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio Tri-Wing Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard
Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) A vite Filettatura intera

Supporto tecnico