Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UFL001C |
UFL003 |
UFL004 |
UFL006 |
UFL006C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Coefficiente di carico statico (N) | Accessorio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 5100 | 2400 | Con coperchio in gomma/con passante | ||
23.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 17 | 6000 | 3250 | Senza coperchio | |
24.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 9400 | 5050 | Senza coperchio | |
33.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 13200 | 8250 | Senza coperchio | |
42.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 13200 | 8250 | Con coperchio in gomma/con passante |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto di precisione | Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia a forma di rombo | Materiale corpo unità | Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Profilo diam. interno cuscinetto | Con vite di fermo per foro cilindrico | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio per cuscinetti | Trattamento superficie | NA |
Simbolo serie diametro | 0 (per piccoli carichi leggeri) | Adattatore | J7 | Tipo di grasso | Grasso per cuscinetti a base di litio FYH |
Lavorazione a macchina | NA | Corsa | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Accessorio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali