Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RA-3816-900R-[100-600/50]W-[50,75,100]P-90 |
RA-3816-[500-3000/10]L-[100-600/50]W-[50,75,100]P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di profilato | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 13 giorni | Dritto |
Loading...
D.E. rotella D(Ø) | 38.1 | Spessore rotella t(mm) | 1.6 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole |
---|---|---|---|---|---|
Tipo rotella | Dritto | Trattamento superficie profilato | Alluminio anodizzato | Trattamento superficie rotella | Alluminio anodizzato |
Altezza macchina H(mm) | 67 | Resistenza rotella(N/pz.) | 205.9::490.3 | Caratteristiche | Standard / Resistenza all'acqua |
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali