Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W][B3W,BW] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W][B3W,BW][G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W][G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-[B3W,BW] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-[B3W,BW][G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-J1 |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-J1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-J1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W][B3W,BW] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-J1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W][B3W,BW][G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-J1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W][G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-J1-[B3W,BW] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-J1-[B3W,BW][G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-J1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1 |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W][B3W,BW] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W][B3W,BW][G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W][G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1-[B3W,BW] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1-[B3W,BW][G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1-J1 |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1-J1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1-J1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W][B3W,BW] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1-J1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W][B3W,BW][G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1-J1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W][G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1-J1-[B3W,BW] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1-J1-[B3W,BW][G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1-J1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1L |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1L-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1L-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W][B3W,BW] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1L-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W][B3W,BW][G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1L-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W][G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1L-[B3W,BW] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1L-[B3W,BW][G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1L-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1L-J1 |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1L-J1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1L-J1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W][B3W,BW] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1L-J1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W][B3W,BW][G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1L-J1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W][G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1L-J1-[B3W,BW] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1L-J1-[B3W,BW][G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1L-J1-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1LN |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1LN-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1LN-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W][B3W,BW] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1LN-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W][B3W,BW][G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1LN-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W][G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1LN-[B3W,BW] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1LN-[B3W,BW][G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1LN-[G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1LN-J1 |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1LN-J1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1LN-J1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W][B3W,BW] |
W1000-[6G,6N,6,8G,8N,8]-W-F1LN-J1-[A6GW,A6NW,A6W,A8GW,A8NW,A8W,A10GW,A10NW,A10W][B3W,BW][G40P,G41P,G45P,G49P,G50P,G52P,G59P,R2] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro collegamento | Filtro, livello di filtraggio | Materiale bicchierino | Sfiato | Direzione flusso | Capacità di scarico (cm3) | Dispositivo di scarico | Manometro | Attachment (Supplied): Brackets | Attachment (Supplied): Pressure Gauge | Bowl material details | Bracket | Display Increment | Drain Discharge | Drain Discharge Details | Element | Filter Drain Type | Piping Adapter Set | Pressure Gauge Attached | Pressure Gauge Details | Pressure Range | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.85 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Senza sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Senza sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Senza sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Senza sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Senza sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Senza sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Senza sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | Rc Screws | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Senza sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | Rc Screws | - | - | - | - | NA | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Senza sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | NA | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Senza sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | NA | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Senza sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | NA | - | 0.05 to 0.35 MPa | White | ||
- | 1 | 27 giorni | Rc1/8 / Rc1/4 / NPT1/4 / G1/4 / NPT1/8 / G1/8 | 5μm | Resina | Senza sfiato | Flusso standard (Destra→Sinistra) | 12 | Scarico automatico/manuale | [Assente (con tappo presa di pressione)] 0 | - | - | Polycarbonate | C type / L type | NPT & G Thread | - | - | - | - | G1/4 / NPT1/4 / Rc1/4 / G1/8 / NPT1/8 / Rc1/8 / G3/8 / NPT3/8 / Rc3/8 | G40D-8-P10 / G41D-8-P10 / G45D-8-P10 / G49D-8-P10 / G50D-8-P10 / G52D-8-P10 / G59D-8-P10 / Digital Pressure Sensor | - | 0.05 to 0.35 MPa | White |
Loading...
Combinazione regolatori | Regolatore filtro | Gamma di pressioni regolate(MPa) | 0.05::0.85 | Qualità aria compressa | Aria secca comune |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio max.(MPa) | 1 | Protezione vaschetta | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Diametro collegamento
Filtro, livello di filtraggio
Materiale bicchierino
Sfiato
Direzione flusso
Capacità di scarico(cm3)
Dispositivo di scarico
Manometro
Attachment (Supplied): Brackets
Attachment (Supplied): Pressure Gauge
Bowl material details
Bracket
Display Increment
Drain Discharge
Drain Discharge Details
Element
Filter Drain Type
Piping Adapter Set
Pressure Gauge Attached
Pressure Gauge Details
Pressure Range
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali