Valvola a tre porte ad azione diretta, serie 3QRA1 / 3QRB1

Valvola a tre porte ad azione diretta, serie 3QRA1 / 3QRB1
Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

[Features]
· With high flow rate and high response speed, air release has been accelerated.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3QRA110-M5-[3,​4]
3QRA110-M5-[C2,​C3,​C20,​C21,​C22,​D2,​D3,​D20,​D21,​D22]-[3,​4]
3QRA110-M5-[C2,​C3,​C20,​C21,​C22,​D2,​D3,​D20,​D21,​D22]H-[3,​4]
3QRB110-M5-[3,​4]
3QRB110-M5-[C2,​C3,​C20,​C21,​C22,​D2,​D3,​D20,​D21,​D22]-[3,​4]
3QRB110-M5-[C2,​C3,​C20,​C21,​C22,​D2,​D3,​D20,​D21,​D22]H-[3,​4]
3QRB119-00-[3,​4]
3QRB119-00-[C2,​C3,​C20,​C21,​C22,​D2,​D3,​D20,​D21,​D22]-[3,​4]
3QRB119-00-[C2,​C3,​C20,​C21,​C22,​D2,​D3,​D20,​D21,​D22]H-[3,​4]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Metodo di installazione Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Tubazioni Wire Connection Symbol Connection Dia. Flow Size

-

1 12 giorni [Uso singolo] Funzionamento a elemento singoloDirect12 V DC / 24 V DCMM5Direct pipingNo Mark-Standard

-

1 12 giorni [Uso singolo] Funzionamento a elemento singoloDirect12 V DC / 24 V DCMM5Direct pipingC2 / D2 / C3 / D3 / C20 / D20 / C21 / D21 / C22 / D22-Standard

-

1 12 giorni [Uso singolo] Funzionamento a elemento singoloDirect12 V DC / 24 V DCMM5Direct pipingC2 / D2 / C3 / D3 / C20 / D20 / C21 / D21 / C22 / D22-High Flow Rate

-

1 12 giorni [Uso singolo] Funzionamento a elemento singoloDirect12 V DC / 24 V DCMM5Subbase PlumbingNo Mark-Standard

-

1 12 giorni [Uso singolo] Funzionamento a elemento singoloDirect12 V DC / 24 V DCMM5Subbase PlumbingC2 / D2 / C3 / D3 / C20 / D20 / C21 / D21 / C22 / D22-Standard

-

1 12 giorni [Uso singolo] Funzionamento a elemento singoloDirect12 V DC / 24 V DCMM5Subbase PlumbingC2 / D2 / C3 / D3 / C20 / D20 / C21 / D21 / C22 / D22-High Flow Rate

-

1 12 giorni Unit for manifoldManifold Base12 V DC / 24 V DC[Altro] Specificabile senza porta-Subbase PlumbingNo MarkFor single valve for base mountingStandard

-

1 12 giorni Unit for manifoldManifold Base12 V DC / 24 V DC[Altro] Specificabile senza porta-Subbase PlumbingC2 / D2 / C3 / D3 / C20 / D20 / C21 / D21 / C22 / D22For single valve for base mountingStandard

-

1 12 giorni Unit for manifoldManifold Base12 V DC / 24 V DC[Altro] Specificabile senza porta-Subbase PlumbingC2 / D2 / C3 / D3 / C20 / D20 / C21 / D21 / C22 / D22For single valve for base mountingHigh Flow Rate

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Electromagnetic Valve Numero di attacchi 3-port valve Caratteristiche Standard / Applicable Ozone / Oil-Free
Tipo di azionamento Linear Motion Type Poppet Con tenuta Standard

Supporto tecnico