Codice articolo del costruttore: LVF1000
Marca: NABEYA
Prezzo: 57.80 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Load Resistance: 6 kN
Thread Length: 71 mm
Main Body Height: 100 mm
Filettatura nominale M: 28 mm
Main Body Width C: 100 φ
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LVF1000
Codice componente
|
---|
LVF1000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Load Resistance (kN) | Thread Length (mm) | Main Body Height (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Main Body Width C (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.80 € | 1 | 6 giorni | 6 | 71 | 100 | 28 | 100 |
Loading...
Tipo | Adjusting Bolt Shape | Tipo bullone di regolazione | Anchor Bolt Fixing Type | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | Acciaio | Trattamento superficie filettatura | NA | Materiale corpo | EN-JS 1040 Equiv. |
Trattamento superficie corpo principale | NA | Proprietà | Standard | Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism | NA |
Si trova sulla pagina di Piedini di livellamento Jacks, il codice articolo è il seguente: LVF1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LVF1000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Load Resistance(kN)
Thread Length(mm)
Main Body Height(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Main Body Width C(φ)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LVF1250 |
LVF1500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Load Resistance (kN) | Thread Length (mm) | Main Body Height (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Main Body Width C (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | 91 | 125 | 35 | 125 | ||
147.84 € | 1 | 6 giorni | 25 | 114 | 153 | 45 | 150 |