Blocco di livellamento, tipo AP

Blocco di livellamento, tipo AP
A leveling block that can also be used sideways or upside down.

[Features]
· Can also be used sideways or upside down.
· An attachment can be mounted to the tapped hole on the top surface and for which point contacts can also be adjusted.
· Can also be used for the centering of workpieces when cutting or to prevent chattering.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AP-1

Codice componente
AP-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

123.65 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Precision Mechanical Type Load Resistance(kN) 3.5 Main Body Height(mm) 50
Proprietà Standard Main Body Depth(mm) 129 Main Body Width(mm) 63.6
Stroke(lifting)(mm) 50 - 54

Si trova sulla pagina di Blocco di livellamento, tipo AP, il codice articolo è il seguente: AP-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AP-1.

Supporto tecnico