Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BFJ12070-135
Codice componente
|
---|
BFJ12070-135 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Base width (mm) | Load Resistance (kN) | Thread Length (mm) | Main Body Height (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Allowable Load(Min.) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.24 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio | Electrodeposited Coating | - | [Rivestimento] Rivestimento per elettrodeposizione | 50 | 1.35 | 70 | 15.5 | 12 | 0.7 |
Loading...
Tipo | Adjusting Bolt Shape | Tipo bullone di regolazione | With Bottom Rubber | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale in gomma inferiore | Elastomero poliuretano con schiuma a base etere | Proprietà | Oil Resistance / Chemical Resistance / Performance of Vibration Proofing | Adjustment Bolt-shaped Swing Mechanism | NA |
Si trova sulla pagina di Piedino Jack anti-vibrazioni, il codice articolo è il seguente: BFJ12070-135.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BFJ12070-135.
Configura
Proprietà di base
Materiale filettatura
Materiale corpo
Trattamento superficie corpo principale
Tipo
Trattamento superficie filettatura
Base width(mm)
Load Resistance(kN)
Thread Length(mm)
Main Body Height(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Allowable Load(Min.)(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BFJ08060S-017 |
BFJ12070-032 |
BFJ12070-060 |
BFJ12070S-030 |
BFJ12070S-060 |
BFJ12070S-135 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale filettatura | Trattamento superficie filettatura | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | Base width (mm) | Load Resistance (kN) | Thread Length (mm) | Main Body Height (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Allowable Load(Min.) (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.50 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox | Electrolytic Polishing | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Electrolytic Polishing | 40 | 0.17 | 60 | 15.5 | 8 | 0.09 | ||
13.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio] Acciaio | Electrodeposited Coating | - | [Rivestimento] Rivestimento per elettrodeposizione | 50 | 0.32 | 70 | 15.5 | 12 | 0.17 | |
13.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio] Acciaio | Electrodeposited Coating | - | [Rivestimento] Rivestimento per elettrodeposizione | 50 | 0.6 | 70 | 15.5 | 12 | 0.32 | |
30.72 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox | Electrolytic Polishing | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Electrolytic Polishing | 50 | 0.3 | 70 | 16.5 | 12 | 0.16 | ||
30.72 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox | Electrolytic Polishing | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Electrolytic Polishing | 50 | 0.6 | 70 | 16.5 | 12 | 0.31 | ||
30.72 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox | Electrolytic Polishing | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Electrolytic Polishing | 50 | 1.35 | 70 | 16.5 | 12 | 0.7 |