Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B1 |
B2 |
B3 |
B3T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Load Resistance (kN) | Main Body Height (mm) | Main Body Depth (mm) | Main Body Width (mm) | Stroke(lifting) (mm) | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.94 € | 1 | 5 giorni | 5 | 48.5 | 141.5 | 66 | 48.5 - 52.5 | Long Hole | ||
149.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | 60.5 | 184 | 76 | 60.5 - 64.5 | Long Hole | ||
173.09 € | 1 | 6 giorni | 15 | 71 | 205 | 122 | 71 - 76 | Long Hole | ||
184.51 € | 1 | 6 giorni | 15 | 71 | 205 | 122 | 71 - 76 | U-shaped groove |
Loading...
Tipo | Precision Mechanical Type | Proprietà | Standard |
---|
Configura
Proprietà di base
Load Resistance(kN)
Main Body Height(mm)
Main Body Depth(mm)
Main Body Width(mm)
Stroke(lifting)(mm)
Specifications
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali