Blocco di livellamento, tipo TU

Blocco di livellamento, tipo TU
A leveling block with a horizontal deviation / vertical deviation preventing mechanism. Can be used together with an anchor bolt.

[Features]
· The product feature a horizontal deviation / vertical deviation mechanism and is strong against dynamic loads, enabling level adjustments to be performed quickly with low levels of torque.
· The thickness of each part is thick and can withstand abrupt loads.
· Can also be fixed using an anchor bolt.
· Since a fine screw thread is used for the adjustment screw, fine adjustments are possible.
· The upper and lower surfaces and the sliding surface are not painted.
· Ideal for vertical lathes, grinders, NC machine tools, various special devices, printing machines, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TU-3

Codice componente
TU-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

142.74 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Precision Mechanical Type Load Resistance(kN) 15 Main Body Height(mm) 65.5
Proprietà Standard Main Body Depth(mm) 164 Main Body Width(mm) 90
Stroke(lifting)(mm) 65.5 - 68

Si trova sulla pagina di Blocco di livellamento, tipo TU, il codice articolo è il seguente: TU-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TU-3.

Supporto tecnico