Blocco di livellamento, tipo UJ (per funzionamento a distanza)

Blocco di livellamento, tipo UJ (per funzionamento a distanza)
[Features]
· Enables remote-controlled leveling by being installed under surface plates and various machinery where it is hard to reach.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1UJ-1000
A-1UJ-750
A-2UJ-1000
A-2UJ-750
A-3UJ-1000
A-3UJ-750
A-4UJ-1000
A-4UJ-750
C-1UJ-1000
C-1UJ-750
C-2UJ-1000
C-2UJ-750
C-3UJ-1000
C-3UJ-750
C-4UJ-1000
C-4UJ-750
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Stroke(lifting)
(mm)
Remote Control Rod Length A
(mm)
Specifications

299.85 €

1 10 giorni 79566 - 701000No U-shaped groove

285.96 €

1 10 giorni 79566 - 70750No U-shaped groove

347.08 €

1 10 giorni 1514280 - 851000No U-shaped groove

331.67 €

1 10 giorni 1514280 - 85750No U-shaped groove

518.85 €

1 10 giorni 24165101 - 1071000No U-shaped groove

501.16 €

1 10 giorni 24165101 - 107750No U-shaped groove

628.75 €

1 10 giorni 45165101 - 1071000No U-shaped groove

576.96 €

1 10 giorni 45165101 - 107750No U-shaped groove

307.43 €

1 10 giorni 79566 - 701000U-shaped groove

293.54 €

1 10 giorni 79566 - 70750U-shaped groove

356.18 €

1 10 giorni 1514280 - 851000U-shaped groove

340.77 €

1 10 giorni 1514280 - 85750U-shaped groove

526.43 €

1 10 giorni 25165105 - 1111000U-shaped groove

508.75 €

1 10 giorni 25165105 - 111750U-shaped groove

655.27 €

1 10 giorni 45165105 - 1111000U-shaped groove

595.90 €

1 10 giorni 45165105 - 111750U-shaped groove

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Precision Mechanical Type Proprietà Standard

Supporto tecnico