Supporti a cuneo anti-vibrazioni (Modello A)

Supporti a cuneo anti-vibrazioni (Modello A)
A wedge mount featuring a precise leveling mechanism, large adjustment stroke, and vibration-proof function.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
PK1-A
PK2-A
PK3-72-A
PK3-A
PK4-72-A
PK4-A
PK5-A
PK6-A
PK7-A
PK8-A
PK9-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Load Resistance
(kN)
Main Body Height
(mm)
Main Body Depth
(mm)
Main Body Width
(mm)
Height
(mm)

208.92 €

1 6 giorni 4.5551055555

282.69 €

1 7 giorni 9581507558

466.14 €

1 7 giorni 18892009589

439.57 €

1 7 giorni 18622009562

714.56 €

1 7 giorni 408820020088

699.50 €

1 6 giorni 406420020064

835.68 €

1 7 giorni 508520025085

1,590.14 €

1 7 giorni 828525033085

2,692.32 €

1 13 giorni 1208430040084

3,730.08 €

1 7 giorni 2008740050087

7,031.61 €

1 7 giorni 300161500600161

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Precision Mechanical Type Trattamento superficie corpo principale Verniciatura Materiale in gomma inferiore NBR
Proprietà Oil Resistance / Chemical Resistance / Heat-Resistance / Performance of Vibration Proofing

Supporto tecnico