Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PM1B-1ST |
PM1B-2ST |
PM2B-1ST |
PM2B-2ST |
PM3B-1ST |
PM3B-2ST |
PM4B-1ST |
PM4B-2ST |
PM5B-1ST |
PM5B-2ST |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | Nozzle Length (mm) | Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Brass | 6.4 | E(1) | |
59.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.) | 6.4 | E(1) | |
50.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Brass | 6.4 | E(1.6) | |
59.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.) | 6.4 | E(1.6) | |
50.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Brass | 6.4 | E(2.2) | |
59.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.) | 6.4 | E(2.2) | |
50.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Brass | 0 | E(3) | |
59.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.) | 0 | E(3) | |
50.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Brass | 6.4 | E(3) | |
54.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Stainless Steel (EN 1.4005 Equiv.) | 6.4 | E(3) |
Loading...
Injection Shape | Point | Angle Adjustment | Angle adjustable | Type | Insert Nozzle |
---|---|---|---|---|---|
Features | Outlet Port Moveable | Applicable Fluids | Aqueous Solution | Operating Pressure Range(MPa) | ::10 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Material
Nozzle Length(mm)
Size(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali