Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E3Z-T61-M3J 0.3M
Codice componente
|
---|
E3Z-T61-M3J 0.3M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Oggetti rilevati | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Forma fascio | Sorgente luminosa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Oggetto rilevato standard (φ) | Oggetto più piccolo rilevato (φ) | Metodo di rilevamento a riflessione | Ambiente d'esercizio | Temperatura ambiente di esercizio (°C) | Formato uscita | Metodo di collegamento | Lunghezza cavo (m) | Diam. raggio puntiforme (mm) | Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | Panoramica | Resistenza (serraggio) (N▪m) | Angolo di apertura (°) | Formato emettitore | Dettagli distanza di rilevamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239.10 € | 1 | 7 giorni | Oggetti opachi | [Penetrazione] A sbarramento | Profilo differente sezioni emettitore e ricevitore | Standard | LED a infrarossi | Più di 10000 | 12 | - | - | Standard / Resistenza al freddo | -25~55 | Collettore aperto NPN | Relè connettore (M8) | 0.3 | - | Luce display | - | 0.5 o inf. (viti M3) | - | - | 15000 |
Loading...
Tipo | Sensore fotoelettrico | Profilo testa | Profilo quadrato | Materiale alloggiamento | Polibutilene tereftalato |
---|---|---|---|---|---|
Accessori amplificatore | Con amplificatore incorporato | Temperatura ambiente di esercizio(%) | 35::85 | Struttura di protezione | IP67 |
Larghezza massima testa(mm) | 20 | Altezza massima testa(mm) | 10.8 | Profondità massima testa(mm) | 33.1 |
Tensione di alimentazione(V) | VCC 12-24 | Modalità di esercizio | Luce ON/buio ON commutabile | Misura testa di rilevamento (a vite)(mm) | - |
Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm) | - | Timer | - | Funzioni accessori (senza amplificatore) | - |
Tempo di risposta (modalità standard)(ms) | 1 | Numero di assi ottici(Asse ottico) | - | Classe laser | - |
Profilo (amplificatore) | - | Materiale (amplificatore) | - | Sensori applicabili | - |
Profilo (fascio) | - | Ingresso/uscita | - | Supporto accorciabile | - |
Resistenza (tensione)(N) | - | Materiale (testa rilevamento) | - | Metodo di montaggio | - |
Combinazione lente | - |
Si trova sulla pagina di Sensori fotoelettrici con Amplificatore compatto incluso [E3Z], il codice articolo è il seguente: E3Z-T61-M3J 0.3M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E3Z-T61-M3J 0.3M.
Configura
Proprietà di base
Metodo di rilevamento
Oggetto più piccolo rilevato(φ)
Metodo di rilevamento a riflessione
Ambiente d'esercizio
Formato emettitore
Tipo
Oggetti rilevati
Disposizione asse ottico
Forma fascio
Sorgente luminosa
Distanza di rilevamento [classificazione](mm)
Oggetto rilevato standard(φ)
Formato uscita
Metodo di collegamento
Lunghezza cavo(m)
Diam. raggio puntiforme(mm)
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.)
Panoramica
Resistenza (serraggio)(N▪m)
Angolo di apertura(°)
Dettagli distanza di rilevamento(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E3Z-D62-M3J 0.3M |
E3Z-D62K-M3J 0.3M |
E3Z-D66 |
E3Z-T61A 0.5M |
E3Z-T61A 2M |
E3Z-T61A-M1J 0.3M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Oggetti rilevati | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Forma fascio | Sorgente luminosa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Oggetto rilevato standard (φ) | Oggetto più piccolo rilevato (φ) | Metodo di rilevamento a riflessione | Ambiente d'esercizio | Temperatura ambiente di esercizio (°C) | Formato uscita | Metodo di collegamento | Lunghezza cavo (m) | Diam. raggio puntiforme (mm) | Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | Panoramica | Resistenza (serraggio) (N▪m) | Angolo di apertura (°) | Formato emettitore | Dettagli distanza di rilevamento (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | LED a infrarossi | Fino a 1000 | - | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | -25~55 | Collettore aperto NPN | Relè connettore (M8) | 0.3 | - | - | - | 0.5 o inf. (viti M3) | - | - | 1000 | |
278.60 € | 1 | 7 giorni | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | LED a infrarossi | Fino a 1000 | - | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo / A prova di olio | -25~55 | Collettore aperto NPN | Relè connettore (M8) | 0.3 | - | - | - | 0.5 o inf. (viti M3) | - | - | 1000 | ||
175.20 € | 50 | 7 giorni | Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Standard | LED a infrarossi | Fino a 100 | - | - | Profilo a riflessione diffusa | Standard / Resistenza al freddo | -30~55 | Collettore aperto NPN | Connettore (M8) | - | - | - | - | 0.5 o inf. (viti M3) | - | - | 5~100 | ||
119.98 € | 1 | 6 giorni | Oggetti opachi | [Penetrazione] A sbarramento | Profilo differente sezioni emettitore e ricevitore | Standard | [Rosso] LED rosso | Fino a 10000 | 12 | - | - | Standard / Resistenza al freddo | -25~55 | Collettore aperto NPN | Con cavo integrato | 0.5 | - | Luce display | - | 0.5 o inf. (viti M3) | - | - | 10000 | ||
174.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Oggetti opachi | [Penetrazione] A sbarramento | Profilo differente sezioni emettitore e ricevitore | Standard | [Rosso] LED rosso | Fino a 10000 | 12 | - | - | Standard / Resistenza al freddo | -25~55 | Collettore aperto NPN | Con cavo integrato | 2 | - | Luce display | - | 0.5 o inf. (viti M3) | - | - | 10000 | ||
126.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Oggetti opachi | [Penetrazione] A sbarramento | Profilo differente sezioni emettitore e ricevitore | Standard | [Rosso] LED rosso | Fino a 10000 | 12 | - | - | Standard / Resistenza al freddo | -25~55 | Collettore aperto NPN | Relè connettore (M12) | 0.3 | - | Luce display | - | 0.5 o inf. (viti M3) | - | - | 10000 |