• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Sensori fotoelettrici con Amplificatore compatto incluso [E3Z] (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E3Z-R66

Codice componente
E3Z-R66
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Oggetti rilevati Metodo di rilevamento Disposizione asse ottico Forma fascio Sorgente luminosa Distanza di rilevamento [classificazione]
(mm)
Oggetto rilevato standard
(φ)
Oggetto più piccolo rilevato
(φ)
Metodo di rilevamento a riflessione Ambiente d'esercizio Temperatura ambiente di esercizio
(°C)
Formato uscita Metodo di collegamento Lunghezza cavo
(m)
Diam. raggio puntiforme
(mm)
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) Panoramica Resistenza (serraggio)
(N▪m)
Angolo di apertura
(°)
Formato emettitore Dettagli distanza di rilevamento
(mm)

137.44 €

1 Stesso giorno

Stock

Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteUso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integratiStandard[Rosso] LED rossoFino a 400075-[Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR)Standard / Resistenza al freddo-40~55Collettore aperto NPNConnettore (M8)----0.5 o inf. (viti M3)--100~4000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore fotoelettrico Profilo testa Profilo quadrato Materiale alloggiamento Polibutilene tereftalato
Accessori amplificatore Con amplificatore incorporato Temperatura ambiente di esercizio(%) 35::85 Struttura di protezione IP67
Larghezza massima testa(mm) 20 Altezza massima testa(mm) 10.8 Profondità massima testa(mm) 33.1
Tensione di alimentazione(V) VCC 12-24 Modalità di esercizio Luce ON/buio ON commutabile Misura testa di rilevamento (a vite)(mm) -
Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm) - Timer - Funzioni accessori (senza amplificatore) -
Tempo di risposta (modalità standard)(ms) 1 Numero di assi ottici(Asse ottico) - Classe laser -
Profilo (amplificatore) - Materiale (amplificatore) - Sensori applicabili -
Profilo (fascio) - Ingresso/uscita - Supporto accorciabile -
Resistenza (tensione)(N) - Materiale (testa rilevamento) - Metodo di montaggio -
Combinazione lente -

Si trova sulla pagina di Sensori fotoelettrici con Amplificatore compatto incluso [E3Z], il codice articolo è il seguente: E3Z-R66.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E3Z-R66.

Tipologia prodotto

Codice componente
E3Z-D62-M3J 0.3M
E3Z-D62K-M3J 0.3M
E3Z-D66
E3Z-R81 5M
E3Z-R81-M1J 0.3M
E3Z-R81-M1TJ 0.3M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Oggetti rilevati Metodo di rilevamento Disposizione asse ottico Forma fascio Sorgente luminosa Distanza di rilevamento [classificazione]
(mm)
Oggetto rilevato standard
(φ)
Oggetto più piccolo rilevato
(φ)
Metodo di rilevamento a riflessione Ambiente d'esercizio Temperatura ambiente di esercizio
(°C)
Formato uscita Metodo di collegamento Lunghezza cavo
(m)
Diam. raggio puntiforme
(mm)
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) Panoramica Resistenza (serraggio)
(N▪m)
Angolo di apertura
(°)
Formato emettitore Dettagli distanza di rilevamento
(mm)

102.05 €

1 Disponibile 6 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoStandardLED a infrarossiFino a 1000--Profilo a riflessione diffusaStandard / Resistenza al freddo-25~55Collettore aperto NPNRelè connettore (M8)0.3---0.5 o inf. (viti M3)--1000

278.60 €

1 7 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoStandardLED a infrarossiFino a 1000--Profilo a riflessione diffusaStandard / Resistenza al freddo / A prova di olio-25~55Collettore aperto NPNRelè connettore (M8)0.3---0.5 o inf. (viti M3)--1000

175.20 €

50 7 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoStandardLED a infrarossiFino a 100--Profilo a riflessione diffusaStandard / Resistenza al freddo-30~55Collettore aperto NPNConnettore (M8)----0.5 o inf. (viti M3)--5~100

188.60 €

1 7 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteUso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integratiStandard[Rosso] LED rossoFino a 400075-[Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR)Standard / Resistenza al freddo-25~55Collettore aperto PNPCon cavo integrato5---0.5 o inf. (viti M3)--100~4000

186.90 €

1 7 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteUso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integratiStandard[Rosso] LED rossoFino a 400075-[Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR)Standard / Resistenza al freddo-25~55Collettore aperto PNPRelè connettore (M12)0.3---0.5 o inf. (viti M3)--100~4000

137.30 €

1 6 giorni Oggetti opachiRiflessione con catarifrangenteUso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integratiStandard[Rosso] LED rossoFino a 400075-[Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR)Standard / Resistenza al freddo-25~55Collettore aperto PNPRelè con connettore "Smart Click" (M12)0.3---0.5 o inf. (viti M3)--4000

Supporto tecnico