Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E3Z-LL81 2M
Codice componente
|
---|
E3Z-LL81 2M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Oggetti rilevati | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Oggetto rilevato standard (φ) | Oggetto più piccolo rilevato (φ) | Metodo di rilevamento a riflessione | Formato uscita | Metodo di collegamento | Lunghezza cavo (m) | Diam. raggio puntiforme (mm) | Tempo di risposta (modalità standard) (ms) | Classe laser | Supporto accorciabile | Metodo di montaggio | Combinazione lente | Dettagli distanza di rilevamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.40 € | 1 | 7 giorni | Oggetti opachi / Oggetti microscopici | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Fino a 300 | - | 0.2 | Modello con distanza regolabile | Collettore aperto PNP | Con cavo integrato | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 20~300 |
Loading...
Tipo | Sensore laser | Forma fascio | Laser | Sorgente luminosa | Diodo laser a semiconduttore (rosso) |
---|---|---|---|---|---|
Profilo testa | Profilo quadrato | Materiale alloggiamento | Polibutilene tereftalato | Accessori amplificatore | Con amplificatore incorporato |
Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza al freddo | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -10::55 | Temperatura ambiente di esercizio(%) | 35::85 |
Struttura di protezione | IP67 | Larghezza massima testa(mm) | 20 | Altezza massima testa(mm) | 10.8 |
Profondità massima testa(mm) | 31 | Tensione di alimentazione(V) | VCC 12-24 | Modalità di esercizio | Luce ON/buio ON commutabile |
Misura testa di rilevamento (a vite)(mm) | - | Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm) | - | Timer | - |
Funzioni accessori (senza amplificatore) | - | Numero di assi ottici(Asse ottico) | - | Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | - |
Profilo (amplificatore) | - | Materiale (amplificatore) | - | Sensori applicabili | - |
Panoramica | - | Profilo (fascio) | - | Ingresso/uscita | - |
Resistenza (tensione)(N) | - | Resistenza (serraggio)(N▪m) | 0.5 o inf. (viti M3) | Materiale (testa rilevamento) | - |
Si trova sulla pagina di Sensori fotoelettrici Modello con puntatore laser e amplificatore compatto incluso [E3Z-LT / LR / LL], il codice articolo è il seguente: E3Z-LL81 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E3Z-LL81 2M.
Configura
Proprietà di base
Oggetti rilevati
Oggetto rilevato standard(φ)
Classe laser
Supporto accorciabile
Tipo
Metodo di rilevamento
Disposizione asse ottico
Distanza di rilevamento [classificazione](mm)
Oggetto più piccolo rilevato(φ)
Metodo di rilevamento a riflessione
Formato uscita
Metodo di collegamento
Lunghezza cavo(m)
Diam. raggio puntiforme(mm)
Tempo di risposta (modalità standard)(ms)
Metodo di montaggio
Combinazione lente
Dettagli distanza di rilevamento(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E3Z-LL61 2M |
E3Z-LL61-M1J 0.3M |
E3Z-LL63 2M |
E3Z-LR61 2M |
E3Z-LR66 |
E3Z-LR81 2M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Oggetti rilevati | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Oggetto rilevato standard (φ) | Oggetto più piccolo rilevato (φ) | Metodo di rilevamento a riflessione | Formato uscita | Metodo di collegamento | Lunghezza cavo (m) | Diam. raggio puntiforme (mm) | Tempo di risposta (modalità standard) (ms) | Classe laser | Supporto accorciabile | Metodo di montaggio | Combinazione lente | Dettagli distanza di rilevamento (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.40 € | 1 | 7 giorni | Oggetti microscopici / Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Fino a 300 | - | 0.2 | Modello con distanza regolabile | Collettore aperto NPN | Con cavo integrato | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 20~300 | ||
270.90 € | 1 | 7 giorni | Oggetti microscopici / Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Fino a 300 | - | 0.2 | Modello con distanza regolabile | Collettore aperto NPN | Relè connettore (M12) | 0.3 | - | 1 | - | - | - | - | 20~300 | ||
270.90 € | 1 | 7 giorni | Oggetti microscopici / Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | Fino a 300 | - | 0.2 | Modello con distanza regolabile | Collettore aperto NPN | Con cavo integrato | 2 | - | 0.5 | - | - | - | - | 25~300 | ||
236.90 € | 1 | 7 giorni | Oggetti microscopici / Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Uso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integrati | Più di 10000 | 75 | 6 | [Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR) | Collettore aperto NPN | Con cavo integrato | 2 | φ5 | 1 | Classe 1 | - | - | - | 300~15000 | ||
236.90 € | 1 | 7 giorni | Oggetti microscopici / Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Uso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integrati | Più di 10000 | 75 | 6 | [Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR) | Collettore aperto NPN | Connettore (M8) | - | φ5 | 1 | Classe 1 | - | - | - | 300~15000 | ||
241.90 € | 1 | 7 giorni | Oggetti microscopici / Oggetti opachi | Riflessione con catarifrangente | Uso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integrati | Più di 10000 | 75 | 6 | [Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR) | Collettore aperto PNP | Con cavo integrato | 2 | φ5 | 1 | Classe 1 | - | - | - | 300~15000 |