Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E3ZM-CR61-M1TJ 0.3M
Codice componente
|
---|
E3ZM-CR61-M1TJ 0.3M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di rilevamento | Disposizione asse ottico | Sorgente luminosa | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Oggetto rilevato standard (φ) | Metodo di rilevamento a riflessione | Profondità massima testa (mm) | Metodo di collegamento | Lunghezza cavo (m) | Numero di assi ottici (Asse ottico) | Dettagli distanza di rilevamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.64 € | 1 | 6 giorni | Riflessione con catarifrangente | Emettitore e ricevitore integrati monouso | [Rosso] LED rosso | Fino a 10 | 75 | [Riflessione con catarifrangente] Profilo di riflessione con catarifrangente (con funzione MSR) | 32.2 | Relè connettore (M12) | 0.3 | 4 | 100 |
Loading...
Tipo | Sensore fotoelettrico | Oggetti rilevati | Oggetti opachi | Forma fascio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Profilo testa | Profilo quadrato | Materiale alloggiamento | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | Accessori amplificatore | Con amplificatore incorporato |
Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -25::55 | Temperatura ambiente di esercizio(%) | 35::85 |
Struttura di protezione | IP67 | Larghezza massima testa(mm) | 21 | Altezza massima testa(mm) | 10.8 |
Tensione di alimentazione(V) | 10–30VCC | Formato uscita | Collettore aperto NPN | Modalità di esercizio | Luce ON/buio ON commutabile |
Misura testa di rilevamento (a vite)(mm) | - | Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm) | - | Timer | - |
Funzioni accessori (senza amplificatore) | - | Diam. raggio puntiforme(mm) | - | Tempo di risposta (modalità standard)(ms) | 1 |
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | - | Classe laser | - | Profilo (amplificatore) | - |
Materiale (amplificatore) | - | Sensori applicabili | - | Panoramica | - |
Profilo (fascio) | - | Ingresso/uscita | - | Supporto accorciabile | - |
Resistenza (tensione)(N) | - | Resistenza (serraggio)(N▪m) | 0.5 o inf. (viti M3) | Angolo di apertura(°) | - |
Materiale (testa rilevamento) | - | Metodo di montaggio | - | Combinazione lente | - |
Configura
Proprietà di base
Sorgente luminosa
Metodo di rilevamento a riflessione
Tipo
Metodo di rilevamento
Disposizione asse ottico
Distanza di rilevamento [classificazione](mm)
Oggetto rilevato standard(φ)
Profondità massima testa(mm)
Metodo di collegamento
Lunghezza cavo(m)
Numero di assi ottici(Asse ottico)
Dettagli distanza di rilevamento(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali