Sistema a ricircolo di sfere con guida LM, miniaturizzata, SRS

Sistema a ricircolo di sfere con guida LM, miniaturizzata, SRS
A best selling THK product. The SRS series is designed for installation to locations in which space is at a premium.
*When ordering multiple shaft types, input multiples of the number of required shafts as the order quantity.
(Example) required shafts: 2(-II)⇒ Order quantity: "2, 4, 6..."
Required shafts: 3 3(-III)⇒ Order quantity: "3, 6, 9..."
Please place your orders in this manner.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRS9WMUU+[41-140/1]LM
SRS12WMUU+[53-430/1]LM
SRS15WMUU+[57-390/1]LM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza guida W1
(mm)
Altezza montaggio M
(mm)
Lunghezza del binario L
(mm)
Numero modello nominale Coefficiente di carico dinamico base C
(N)
Coefficiente di carico statico base Co
(N)
Momento statico consentito MA
(N▪m)
Momento statico consentito MB
(N▪m)
Momento statico consentito MC
(N▪m)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)
(mm)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)
(mm)
Diametro del foro di montaggio per blocco Passo del foro di montaggio del binario
(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario Dimensione esterna W del carrello
(mm)
Dimensione esterna L del carrello
(mm)
Profondità vite foro di montaggio
(mm)
Misura L1 dei carrelli
(mm)
Symbols for Dust Resistance

-

1 7 giorni 181241 ~ 1409W329033401416.231.521123303.530392.827End Seal

-

1 7 giorni 241453 ~ 43012W5480530026.426.466.528153404.54044.53.530.9End Seal

-

1 7 giorni 421657 ~ 39015W9120855051.251.217645204404.56055.54.538.9End Seal

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Kit Tipo di blocco Largo Tipo di binario Guida larga
Numero di carrelli LM combinati con un asse 1 Materiale Acciaio inox Gioco radiale Normale
Grado di precisione Grado standard Disposizione sfere Standard Fermo Disponibile
Elemento rotante Sfera Foro di montaggio per carrelli Foro maschiato Numero dei fori di montaggio per carrelli(pezzo) 4

Supporto tecnico