Ruota girevole con perno HSG, modello con piastra

Ruota girevole con perno HSG, modello con piastra
[Features]
· A low floor type caster for heavy loads used widely for heavy objects such as large machinery and devices.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HSG-50GFB
HSG-50MC
HSG-50PB
HSG-65AU
HSG-65GNB
HSG-65MC
HSG-65PB
HSG-75AU
HSG-75GNB
HSG-75MC
HSG-75PB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Materiale bozzello Diam. rotella D
(Ø)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico Codice JAN Codice d'ordine

19.28 €

1 5 giorni 1079[Nylon] Nylon rinforzato5049Carico medio--

30.22 €

1 7 giorni 1079[Tecnopolimero] Nylon MC5049Carico medio--

27.70 €

1 7 giorni 1079Resina fenolica5049Carico medio--

34.45 €

1 5 giorni -90[uretano] Uretano espanso termoindurente con lamina di alluminio6557Carico pesante4580322260611440-5129

24.20 €

1 14 giorni 1090[Nylon] Nylon rinforzato6556Carico medio--

42.33 €

1 7 giorni 1090[Tecnopolimero] Nylon MC6556Carico medio--

29.47 €

1 7 giorni 1090Resina fenolica6556Carico medio--

35.67 €

1 5 giorni -100[uretano] Uretano espanso termoindurente con lamina di alluminio7561Carico pesante4580322260628440-5137

25.71 €

1 5 giorni 10100[Nylon] Nylon rinforzato7561Carico medio--

52.16 €

1 7 giorni 10100[Tecnopolimero] Nylon MC7561Carico medio--

30.22 €

1 7 giorni 10100Resina fenolica7561Carico medio--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Proprietà A basso profilo per carichi pesanti Gamma di carico(daN) 220.01~320.00
Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 300 Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm) 63
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm) 63 Lunghezza piastra(mm) 82 Larghezza piastra(mm) 82
Largh. bozzello(mm) 38 Applicazione Espositore per strutture commerciali / Apparecchi industriali Cuscinetti rotella Disponibile

Supporto tecnico