Binari profilati / dimensioni dei binari selezionabili / materiale selezionabile / SSR

Binari profilati / dimensioni dei binari selezionabili / materiale selezionabile / SSR
No need to fret over delivery because the THK LM guide ships in three days. We have started selling individual rails due to customer requests we have received. The rail length can be designated at units of 1 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSR15-[73-1180/1]LYM(GK)
SSR15-[73-2920/1]LY(GK)
SSR20-[75-1420/1]LM(GK)
SSR20-[75-2920/1]L(GK)
SSR25-[76-1960/1]LYM(GK)
SSR25-[105-2920/1]LY(GK)
SSR30-[110-2920/1]L(GK)
SSR35-[124-2920/1]L(GK)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza guida W1
(mm)
Altezza montaggio M
(mm)
Lunghezza del binario L
(mm)
Numero modello nominale Passo del foro di montaggio del binario
(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario Rail Material

-

1 7 giorni 152473 ~ 118015604.5Stainless steel

-

1 7 giorni 152473 ~ 292015604.5-

-

1 7 giorni 202875 ~ 142020606Stainless steel

-

1 7 giorni 202875 ~ 292020606Carbon Steel

-

1 7 giorni 233376 ~ 196025607Stainless steel

-

1 7 giorni 2333105 ~ 292025607Carbon Steel

-

1 7 giorni 2842110 ~ 292030807Carbon Steel

-

1 7 giorni 3448124 ~ 292035809Carbon Steel

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Solo binario Tipo di binario Standard Gioco radiale Normale
Grado di precisione Grado standard

Supporto tecnico