Carrello / dimensioni del carrello selezionabili / materiale selezionabile / SSR (Codici componente - Download CAD)

Carrello / dimensioni del carrello selezionabili / materiale selezionabile / SSR
  • Sconto volumi elevati
An individual block from the THK LM guide SSR series. Extremely useful for sudden design changes and when performing maintenance.

[Features]
· Circulates the ball row using the end plate that is assembled in the LM block when the ball rotates the rotating side with four rows that have been precision ground into the LM block and LM rail.
· This ball retainer has been adopted which has eliminated mutual friction between balls and also improves the holding power of the grease.
· , which makes it possible to be maintenance-free over a long term, have a long life, have excellent high speed, and low noise.
· Compact / radial type: A compact type with a low cross-sectional height, which is ideal for horizontal guide parts for ball contact structures that are strong against loads in the radial direction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SSR15XV1SSM(GK)

Codice componente
SSR15XV1SSM(GK)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di blocco Materiale Numero modello nominale Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)
(mm)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)
(mm)
Diametro del foro di montaggio per blocco Passo del foro di montaggio del binario
(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario Dimensione esterna W del carrello
(mm)
Dimensione esterna L del carrello
(mm)
Foro di montaggio per carrelli Numero dei fori di montaggio per carrelli
(pezzo)
Dimensione fori di montaggio S
(M)
Dimensione fori di montaggio H
(φ)
Profondità vite foro di montaggio
(mm)
Misura L1 dei carrelli
(mm)
Simboli di resistenza alla polvere

88.75 €

1 Disponibile 19 giorni 10StandardAcciaio inox1526-4604.53440.3Foro maschiato2M4-723.3Guarnizione (terminale+laterale+interna)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Solo blocco Tipo di binario Standard Numero di carrelli LM combinati con un asse 1
Gioco radiale Normale Grado di precisione Grado standard Disposizione sfere 4 ricircoli ad arco circolare
Fermo Disponibile Sistema di lubrificazione N/A Elemento rotante Sfera
  • Consult the THK Technical Support Site as well when making selections. For single-item purchases there may be cases where slight gaps or bumps appear when using with your rail. Thank you for your understanding.
  • Specifiche e dimensioni di alcuni componenti potrebbero non essere illustrate in modo esauriente. Per i dettagli esatti, consultare i cataloghi dei produttori .

Supporto tecnico