Carrello / carrello grande, dimensioni del carrello selezionabili / SHS

Carrello / carrello grande, dimensioni del carrello selezionabili / SHS
  • Sconto volumi elevati
An individual block from the THK LM guide SHS series. Extremely useful for sudden design changes and when performing maintenance.

[Features]
· Circulates the ball row using the end plate that is assembled in the LM block when the ball rotates the rotating side with four rows that have been precision ground into the LM block and LM rail.
· Each of the rail rows has been positioned at a 45° contact angle so that the rated load will be the same for all four directions (radial direction, reverse radial direction, horizontal direction) that act on the LM block, which allows it to be used in any position, and is also stable due to incurring a preload with a good balance, and makes it possible to maintain a constant low friction coefficient, and increase rigidity in four directions.
·
· Cross-section

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SHS15C1(GK)
SHS15C1SS(GK)
SHS15C1UU(GK)
SHS15LC1(GK)
SHS15LC1SS(GK)
SHS15LC1UU(GK)
SHS15LV1(GK)
SHS15LV1SS(GK)
SHS15LV1UU(GK)
SHS15R1(GK)
SHS15R1SS(GK)
SHS15R1UU(GK)
SHS15V1(GK)
SHS15V1SS(GK)
SHS15V1UU(GK)
SHS20C1(GK)
SHS20C1UU(GK)
SHS20LC1(GK)
SHS20LC1UU(GK)
SHS20LV1(GK)
SHS20LV1SS(GK)
SHS20LV1UU(GK)
SHS20V1(GK)
SHS20V1SS(GK)
SHS20V1UU(GK)
SHS25C1(GK)
SHS25C1SS(GK)
SHS25C1UU(GK)
SHS25LC1(GK)
SHS25LC1SS(GK)
SHS25LC1UU(GK)
SHS25LR1(GK)
SHS25LR1SS(GK)
SHS25LR1UU(GK)
SHS25LV1(GK)
SHS25LV1SS(GK)
SHS25LV1UU(GK)
SHS25R1(GK)
SHS25R1UU(GK)
SHS25V1(GK)
SHS25V1SS(GK)
SHS25V1UU(GK)
SHS30C1(GK)
SHS30C1SS(GK)
SHS30C1UU(GK)
SHS30LC1(GK)
SHS30LC1SS(GK)
SHS30LC1UU(GK)
SHS30LR1(GK)
SHS30LR1SS(GK)
SHS30LR1UU(GK)
SHS30LV1(GK)
SHS30LV1SS(GK)
SHS30LV1UU(GK)
SHS30R1(GK)
SHS30R1SS(GK)
SHS30R1UU(GK)
SHS30V1(GK)
SHS30V1SS(GK)
SHS30V1UU(GK)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di blocco Numero modello nominale Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)
(mm)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)
(mm)
Diametro del foro di montaggio per blocco Passo del foro di montaggio del binario
(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario Dimensione esterna W del carrello
(mm)
Dimensione esterna L del carrello
(mm)
Dimensione fori di montaggio S
(M)
Profondità vite foro di montaggio
(mm)
Misura L1 dei carrelli
(mm)
Simboli di resistenza alla polvere

72.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10Largo1538304.4604.54764.4M5Tipo passante48NA

82.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10Largo1538304.4604.54764.4M5Tipo passante48Guarnizione (terminale+laterale+interna)

78.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10Largo1538304.4604.54764.4M5Tipo passante48Guarnizione terminale

86.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10Largo1538304.4604.54779.4M5Tipo passante63NA

111.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10Largo1538304.4604.54779.4M5Tipo passante63Guarnizione (terminale+laterale+interna)

92.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10Largo1538304.4604.54779.4M5Tipo passante63Guarnizione terminale

86.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard1526344604.53479.4M4463NA

96.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard1526344604.53479.4M4463Guarnizione (terminale+laterale+interna)

92.99 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard1526344604.53479.4M4463Guarnizione terminale

72.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard1526264604.53464.4M4548NA

82.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard1526264604.53464.4M4548Guarnizione (terminale+laterale+interna)

78.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard1526264604.53464.4M4548Guarnizione terminale

72.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard1526264604.53464.4M4448NA

88.28 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard1526264604.53464.4M4448Guarnizione (terminale+laterale+interna)

78.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard1526264604.53464.4M4448Guarnizione terminale

82.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10Largo2053405.46066379M6Tipo passante59NA

89.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10Largo2053405.46066379M6Tipo passante59Guarnizione terminale

99.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10Largo2053405.46066398M6Tipo passante78NA

105.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10Largo2053405.46066398M6Tipo passante78Guarnizione terminale

99.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard20325056064498M5578NA

109.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard20325056064498M5578Guarnizione (terminale+laterale+interna)

105.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard20325056064498M5578Guarnizione terminale

82.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard20323656064479M5559NA

93.04 €

1 Disponibile 5 giorni -Standard20323656064479M5559Guarnizione (terminale+laterale+interna)

89.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard20323656064479M5559Guarnizione terminale

96.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10Largo2557456.86077092M8Tipo passante71NA

118.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10Largo2557456.86077092M8Tipo passante71Guarnizione (terminale+laterale+interna)

109.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10Largo2557456.86077092M8Tipo passante71Guarnizione terminale

116.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10Largo2557456.860770109M8Tipo passante88NA

137.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10Largo2557456.860770109M8Tipo passante88Guarnizione (terminale+laterale+interna)

128.74 €

1 Disponibile 5 giorni 10Largo2557456.860770109M8Tipo passante88Guarnizione terminale

116.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard253550660748109M6888NA

137.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard253550660748109M6888Guarnizione (terminale+laterale+interna)

128.74 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard253550660748109M6888Guarnizione terminale

116.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard253550660748109M66.588NA

137.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard253550660748109M66.588Guarnizione (terminale+laterale+interna)

128.74 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard253550660748109M66.588Guarnizione terminale

96.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard25353566074892M6871NA

109.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard25353566074892M6871Guarnizione terminale

96.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard25353566074892M66.571NA

118.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard25353566074892M66.571Guarnizione (terminale+laterale+interna)

109.05 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard25353566074892M66.571Guarnizione terminale

115.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10Largo3072528.580990106M10Tipo passante80NA

141.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10Largo3072528.580990106M10Tipo passante80Guarnizione (terminale+laterale+interna)

130.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10Largo3072528.580990106M10Tipo passante80Guarnizione terminale

137.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10Largo3072528.580990131M10Tipo passante105NA

163.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10Largo3072528.580990131M10Tipo passante105Guarnizione (terminale+laterale+interna)

152.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10Largo3072528.580990131M10Tipo passante105Guarnizione terminale

137.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard304060880960131M810105NA

163.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard304060880960131M810105Guarnizione (terminale+laterale+interna)

152.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard304060880960131M810105Guarnizione terminale

137.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard304060880960131M88105NA

163.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard304060880960131M88105Guarnizione (terminale+laterale+interna)

152.15 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard304060880960131M88105Guarnizione terminale

115.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard304040880960106M81080NA

141.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard304040880960106M81080Guarnizione (terminale+laterale+interna)

130.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard304040880960106M81080Guarnizione terminale

115.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard304040880960106M8880NA

141.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard304040880960106M8880Guarnizione (terminale+laterale+interna)

130.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10Standard304040880960106M8880Guarnizione terminale

Loading...

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Solo blocco Tipo di binario Standard Numero di carrelli LM combinati con un asse 1
Materiale Acciaio al carbonio Gioco radiale Normale Grado di precisione Grado standard
Disposizione sfere 4 ricircoli ad arco circolare Fermo Disponibile Sistema di lubrificazione N/A
Elemento rotante Sfera Foro di montaggio per carrelli Foro maschiato Numero dei fori di montaggio per carrelli(pezzo) 4

Supporto tecnico