Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HSR20R1(GK)
Codice componente
|
---|
HSR20R1(GK) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di blocco | Materiale | Numero modello nominale | Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza) (mm) | Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza) (mm) | Diametro del foro di montaggio per blocco | Passo del foro di montaggio del binario (mm) | Diametro del foro di montaggio del binario | Dimensione esterna W del carrello (mm) | Dimensione esterna L del carrello (mm) | Foro di montaggio per carrelli | Dimensione fori di montaggio S (M) | Dimensione fori di montaggio H (φ) | Profondità vite foro di montaggio (mm) | Misura L1 dei carrelli (mm) | Simboli di resistenza alla polvere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Standard | Acciaio al carbonio | 20 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 74 | Foro maschiato | M5 | - | 6 | 50.8 | NA |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Solo blocco | Tipo di binario | Standard | Numero di carrelli LM combinati con un asse | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Gioco radiale | Normale | Grado di precisione | Grado standard | Disposizione sfere | 4 ricircoli ad arco circolare |
Fermo | N/A | Sistema di lubrificazione | N/A | Elemento rotante | Sfera |
Numero dei fori di montaggio per carrelli(pezzo) | 4 |
Si trova sulla pagina di Carrello / carrello grande, dimensioni del carrello selezionabili / materiale selezionabile / cuscinetto a ricircolo di sfere / HSR, il codice articolo è il seguente: HSR20R1(GK).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSR20R1(GK).
Configura
Proprietà di base
Dimensione fori di montaggio H(φ)
Tipo
Tipo di blocco
Materiale
Numero modello nominale
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)(mm)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)(mm)
Diametro del foro di montaggio per blocco
Passo del foro di montaggio del binario(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario
Dimensione esterna W del carrello(mm)
Dimensione esterna L del carrello(mm)
Foro di montaggio per carrelli
Dimensione fori di montaggio S(M)
Profondità vite foro di montaggio(mm)
Misura L1 dei carrelli(mm)
Simboli di resistenza alla polvere
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HSR15R1M(GK) |
HSR15R1SS(GK) |
HSR15R1SSM(GK) |
HSR20R1M(GK) |
HSR20R1SS(GK) |
HSR20R1SSM(GK) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo di blocco | Materiale | Numero modello nominale | Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza) (mm) | Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza) (mm) | Diametro del foro di montaggio per blocco | Passo del foro di montaggio del binario (mm) | Diametro del foro di montaggio del binario | Dimensione esterna W del carrello (mm) | Dimensione esterna L del carrello (mm) | Foro di montaggio per carrelli | Dimensione fori di montaggio S (M) | Dimensione fori di montaggio H (φ) | Profondità vite foro di montaggio (mm) | Misura L1 dei carrelli (mm) | Simboli di resistenza alla polvere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.45 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | Foro maschiato | M4 | - | 5 | 38.8 | NA | |
73.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Standard | Acciaio al carbonio | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | Foro maschiato | M4 | - | 5 | 38.8 | Guarnizione (terminale+laterale+interna) | |
184.84 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 4.5 | 34 | 56.6 | Foro maschiato | M4 | - | 5 | 38.8 | Guarnizione (terminale+laterale+interna) | |
203.37 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | 20 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 74 | Foro maschiato | M5 | - | 6 | 50.8 | NA | |
82.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Standard | Acciaio al carbonio | 20 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 74 | Foro maschiato | M5 | - | 6 | 50.8 | Guarnizione (terminale+laterale+interna) | |
217.75 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | Standard | Acciaio inox | 20 | 32 | 36 | 5 | 60 | 4.5 | 44 | 74 | Foro maschiato | M5 | - | 6 | 50.8 | Guarnizione (terminale+laterale+interna) |