Carrello / carrello grande, dimensioni del carrello selezionabili / materiale selezionabile / cuscinetto a ricircolo di sfere / HSR (Codici componente - Download CAD)

Carrello / carrello grande, dimensioni del carrello selezionabili / materiale selezionabile / cuscinetto a ricircolo di sfere / HSR
  • Sconto volumi elevati
An individual block from the THK LM guide HSR series. Extremely useful for sudden design changes and when performing maintenance.

[Features]
· Circulates the ball row using the end plate that is assembled in the LM block when the ball rotates the rotating side with four rows that have been precision ground into the LM block and LM rail.
· The ball will not fall out even if the LM rail is removed because it is held by a holding plate. (Excludes the HSR8,10, and 12).
· Each of the rail rows has been positioned at a 45° contact angle so that the rated load will be the same for all four directions (radial direction, reverse radial direction, horizontal direction) that act on the LM block, which allows it to be used in any position, and is also stable due to incurring a preload with a good balance, and makes it possible to maintain a constant low friction coefficient, and increase rigidity in four directions. Has a low cross-section height, and the LM block has been designed with a high rigidity, which allows for highly precise and consistent linear motion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HSR15R1UUM(GK)

Codice componente
HSR15R1UUM(GK)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di blocco Materiale Numero modello nominale Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)
(mm)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)
(mm)
Diametro del foro di montaggio per blocco Passo del foro di montaggio del binario
(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario Dimensione esterna W del carrello
(mm)
Dimensione esterna L del carrello
(mm)
Foro di montaggio per carrelli Dimensione fori di montaggio S
(M)
Dimensione fori di montaggio H
(φ)
Profondità vite foro di montaggio
(mm)
Misura L1 dei carrelli
(mm)
Simboli di resistenza alla polvere

179.77 €

1 Disponibile 19 giorni 10StandardAcciaio inox1526264604.53456.6Foro maschiatoM4-538.8Guarnizione terminale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Solo blocco Tipo di binario Standard Numero di carrelli LM combinati con un asse 1
Gioco radiale Normale Grado di precisione Grado standard Disposizione sfere 4 ricircoli ad arco circolare
Fermo N/A Sistema di lubrificazione N/A Elemento rotante Sfera
Numero dei fori di montaggio per carrelli(pezzo) 4

Si trova sulla pagina di Carrello / carrello grande, dimensioni del carrello selezionabili / materiale selezionabile / cuscinetto a ricircolo di sfere / HSR, il codice articolo è il seguente: HSR15R1UUM(GK).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSR15R1UUM(GK).

Tipologia prodotto

Codice componente
HSR15R1M(GK)
HSR15R1SS(GK)
HSR15R1SSM(GK)
HSR20B1(GK)
HSR20B1UU(GK)
HSR20LA1(GK)
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di blocco Materiale Numero modello nominale Passo del foro di montaggio per blocco (direzione larghezza)
(mm)
Passo del foro di montaggio per blocco (direzione lunghezza)
(mm)
Diametro del foro di montaggio per blocco Passo del foro di montaggio del binario
(mm)
Diametro del foro di montaggio del binario Dimensione esterna W del carrello
(mm)
Dimensione esterna L del carrello
(mm)
Foro di montaggio per carrelli Dimensione fori di montaggio S
(M)
Dimensione fori di montaggio H
(φ)
Profondità vite foro di montaggio
(mm)
Misura L1 dei carrelli
(mm)
Simboli di resistenza alla polvere

170.45 €

1 Disponibile 19 giorni 10StandardAcciaio inox1526264604.53456.6Foro maschiatoM4-538.8NA

73.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10StandardAcciaio al carbonio1526264604.53456.6Foro maschiatoM4-538.8Guarnizione (terminale+laterale+interna)

184.84 €

1 Disponibile 19 giorni 10StandardAcciaio inox1526264604.53456.6Foro maschiatoM4-538.8Guarnizione (terminale+laterale+interna)

73.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio2053406604.56374Foro praticato-6Tipo passante50.8NA

79.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio2053406604.56374Foro praticato-6Tipo passante50.8Guarnizione terminale

88.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10LargoAcciaio al carbonio2053406604.56390Foro maschiatoM6-Tipo passante66.8NA

Supporto tecnico