Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HRW17-[64-800/1]LM(GK) |
HRW21-[72-1000/1]LM(GK) |
HRW27-[86-1200/1]LM(GK) |
HRW35-[120-2120/1]LM(GK) |
THK1HRW21RAIL-0-NLZ[72-1900/1]-L-YNL-MNL-GK-RAILNL |
THK1HRW27RAIL-0-NLZ[86-3000/1]-L-YNL-MNL-GK-RAILNL |
THK1HRW35RAIL-0-NLZ[120-3000/1]-L-YNL-MNL-GK-RAILNL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza guida W1 (mm) | Altezza montaggio M (mm) | Lunghezza del binario L (mm) | Numero modello nominale | Rail Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 19 giorni | 33 | 17 | 64 ~ 800 | 17 | Stainless steel | ||
- | 1 | 19 giorni | 37 | 21 | 72 ~ 1000 | 21 | Stainless steel | ||
- | 1 | 32 giorni | 42 | 27 | 86 ~ 1200 | 27 | Stainless steel | ||
- | 1 | 32 giorni | 69 | 35 | 120 ~ 2120 | 35 | Stainless steel | ||
- | 1 | 19 giorni | 37 | 21 | 72 ~ 1900 | 21 | Carbon Steel | ||
- | 1 | 28 giorni | 42 | 27 | 86 ~ 3000 | 27 | Carbon Steel | ||
- | 1 | 28 giorni | 69 | 35 | 120 ~ 3000 | 35 | Carbon Steel |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Solo binario | Tipo di binario | Guida larga | Gioco radiale | Normale |
---|---|---|---|---|---|
Grado di precisione | Grado standard |
Configura
Proprietà di base
Larghezza guida W1(mm)
Altezza montaggio M(mm)
Lunghezza del binario L(mm)
Numero modello nominale
Rail Material
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali