Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
W1000-8-W-A8W
Codice componente
|
---|
W1000-8-W-A8W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro collegamento | Portata di gocciolamento minima (L/min) | Capacità di scarico (cm3) | Dispositivo di scarico | Manometro | Capacità olio (cm3) | Con filtro di scarico | Staffa | Set adattatori tubazioni | Manometro incluso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.76 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | NA | NA | Rc1/4 | NA |
Loading...
Combinazione regolatori | Regolatore filtro | Gamma di pressioni regolate(MPa) | 0.05::0.85 | Filtro, livello di filtraggio | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
Qualità aria compressa | Aria secca comune | Pressione di esercizio max.(MPa) | 1 | Materiale bicchierino | Resina |
Protezione vaschetta | Disponibile | Sfiato | Sfiato | Direzione flusso | Flusso standard (Destra→Sinistra) |
Dettagli materiale vaschetta | Policarbonato | Porta di rilevamento pressione differenziale | NA | Lubrificatore | NA |
Incremento display | Viti Rc | Gamma pressione | 0.05~0.85Mpa |
Si trova sulla pagina di Filtri Modello modulare / Regolatori standard Serie Bianca, il codice articolo è il seguente: W1000-8-W-A8W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W1000-8-W-A8W.
Configura
Stock
Proprietà di base
Manometro
Tipo
Diametro collegamento
Portata di gocciolamento minima(L/min)
Capacità di scarico(cm3)
Dispositivo di scarico
Capacità olio(cm3)
Con filtro di scarico
Staffa
Set adattatori tubazioni
Manometro incluso
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
W1000-6-W-A6W |
W1000-6-W-A6WB3W |
W1000-6-W-A8W |
W1000-8-W-A8WB3W |
W1000-8-W-B3W |
W1000-8-W-F1T8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro collegamento | Portata di gocciolamento minima (L/min) | Capacità di scarico (cm3) | Dispositivo di scarico | Manometro | Capacità olio (cm3) | Con filtro di scarico | Staffa | Set adattatori tubazioni | Manometro incluso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.76 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | NA | NA | Rc1/8 | NA | ||
100.17 € | 1 | 6 giorni | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | NA | Tipo L | Rc1/8 | NA | ||
96.95 € | 1 | 6 giorni | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | NA | NA | Rc1/4 | NA | ||
92.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | NA | Tipo L | Rc1/4 | NA | ||
76.98 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | NA | Tipo L | NA | NA | ||
88.55 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | NA | NA | NA |