Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Series Size (width dimension) (mm) | Voltage | Orifice | Coil Symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.61 € | 1 | 6 giorni | 200 V AC | M | M5 | 18 | AC200V | 0.8 | 2C | ||
53.81 € | 1 | 6 giorni | 100 V AC | M | M5 | 18 | AC100V | 0.8 | 2G | ||
53.81 € | 1 | 6 giorni | 200 V AC | M | M5 | 18 | AC200V | 0.8 | 2G | ||
53.81 € | 1 | 6 giorni | 24 V DC | M | M5 | 18 | DC24V | 0.8 | 2G | ||
48.01 € | 1 | 6 giorni | 100 V AC | Rc | 1/8 | 22 | AC100V | 1 | 2C | ||
48.01 € | 1 | 6 giorni | 200 V AC | Rc | 1/8 | 22 | AC200V | 1 | 2C | ||
48.01 € | 1 | 6 giorni | 24 V DC | Rc | 1/8 | 22 | DC24V | 1 | 2C | ||
58.14 € | 1 | 6 giorni | 100 V AC | Rc | 1/8 | 22 | AC100V | 1 | 2G | ||
58.14 € | 1 | 6 giorni | 200 V AC | Rc | 1/8 | 22 | AC200V | 1 | 2G | ||
58.14 € | 1 | 6 giorni | 24 V DC | Rc | 1/8 | 22 | DC24V | 1 | 2G | ||
52.12 € | 1 | 6 giorni | 200 V AC | Rc | 1/8 | 28 | AC200V | 1.5 | 2C | ||
52.12 € | 1 | 6 giorni | 24 V DC | Rc | 1/8 | 28 | DC24V | 1.5 | 2C | ||
62.23 € | 1 | 6 giorni | 100 V AC | Rc | 1/8 | 28 | AC100V | 1.5 | 2G | ||
62.23 € | 1 | 6 giorni | 200 V AC | Rc | 1/8 | 28 | AC200V | 1.5 | 2G | ||
52.12 € | 1 | 6 giorni | 200 V AC | Rc | 1/4 | 28 | AC200V | 1.5 | 2C | ||
62.23 € | 1 | 6 giorni | 100 V AC | Rc | 1/4 | 28 | AC100V | 1.5 | 2G | ||
62.23 € | 1 | 6 giorni | 200 V AC | Rc | 1/4 | 28 | AC200V | 1.5 | 2G | ||
52.12 € | 1 | 6 giorni | 24 V DC | Rc | 1/4 | 28 | DC24V | 2 | 2C | ||
62.23 € | 1 | 6 giorni | 100 V AC | Rc | 1/4 | 28 | AC100V | 2 | 2G | ||
76.92 € | 1 | 6 giorni | 200 V AC | Rc | 1/4 | 34 | AC200V | 2 | 2C | ||
87.04 € | 1 | 6 giorni | 100 V AC | Rc | 1/4 | 34 | AC100V | 2 | 2G | ||
87.04 € | 1 | 6 giorni | 200 V AC | Rc | 1/4 | 34 | AC200V | 2 | 2G | ||
76.92 € | 1 | 6 giorni | 100 V AC | Rc | 3/8 | 34 | AC100V | 2 | 2C | ||
76.92 € | 1 | 6 giorni | 24 V DC | Rc | 3/8 | 34 | DC24V | 2 | 2C | ||
87.04 € | 1 | 6 giorni | 100 V AC | Rc | 3/8 | 34 | AC100V | 2 | 2G | ||
87.04 € | 1 | 6 giorni | 200 V AC | Rc | 3/8 | 34 | AC200V | 2 | 2G | ||
87.04 € | 1 | 6 giorni | 24 V DC | Rc | 3/8 | 34 | DC24V | 2 | 2G | ||
76.92 € | 1 | 6 giorni | 100 V AC | Rc | 3/8 | 34 | AC100V | 3 | 2C | ||
76.92 € | 1 | 6 giorni | 200 V AC | Rc | 3/8 | 34 | AC200V | 3 | 2C | ||
87.04 € | 1 | 6 giorni | 24 V DC | Rc | 3/8 | 34 | DC24V | 3 | 2G | ||
85.09 € | 1 | 6 giorni | 100 V AC | Rc | 1/4 | 40 | AC100V | 3 | 2C | ||
85.09 € | 1 | 6 giorni | 200 V AC | Rc | 1/4 | 40 | AC200V | 3 | 2C | ||
95.21 € | 1 | 6 giorni | 100 V AC | Rc | 1/4 | 40 | AC100V | 3 | 2G | ||
95.21 € | 1 | 6 giorni | 200 V AC | Rc | 1/4 | 40 | AC200V | 3 | 2G | ||
95.21 € | 1 | 6 giorni | 24 V DC | Rc | 1/4 | 40 | DC24V | 3 | 2G | ||
85.09 € | 1 | 6 giorni | 200 V AC | Rc | 3/8 | 40 | AC200V | 3 | 2C | ||
95.21 € | 1 | 6 giorni | 100 V AC | Rc | 3/8 | 40 | AC100V | 3 | 2G |
Loading...
Tipo | Electromagnetic Valve | Applicazione | Funzionamento a elemento singolo | Numero di attacchi | 3-port valve |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di installazione | Direct | Caratteristiche | Standard / Oil-Free | Numero di solenoidi | Single |
A commutazione | 2 posizioni universale | Stato allo spegnimento | Autoreset (ritorno molla) | Tubazioni | Direct piping |
Tipo di azionamento | Linear Motion Type Poppet | Con tenuta | Soft seal | Manual Equipment | NA |
Combination of Material (Body / Seal) | Body: Aluminum, Seal: NBR |
Configura
Proprietà di base
Tensione
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Series Size (width dimension)(mm)
Voltage
Orifice
Coil Symbol
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali