Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di stoccaggio olio (cm3) | Lato IN, misura nominale filettatura tubazioni | Portata di gocciolamento minima (L/min) | Staffa | Set adattatori tubazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.83 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1/8 | 15 | NA | NA | ||
48.52 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1/8 | 15 | NA | Rc1/8 | ||
48.52 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1/8 | 15 | NA | Rc1/4 | ||
48.52 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1/8 | 15 | NA | Rc3/8 | ||
39.78 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1/4 | 15 | NA | NA | ||
54.47 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1/4 | 15 | NA | Rc1/8 | ||
54.47 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1/4 | 15 | NA | Rc1/4 | ||
54.47 € | 1 | 6 giorni | 20 | 1/4 | 15 | NA | Rc3/8 | ||
48.69 € | 1 | 6 giorni | 85 | 1/4 | 30 | NA | NA | ||
66.45 € | 1 | 6 giorni | 85 | 1/4 | 30 | NA | Rc3/8 | ||
52.13 € | 1 | 6 giorni | 85 | 1/4 | 30 | Profilo C | NA | ||
44.09 € | 1 | 6 giorni | 85 | 3/8 | 30 | NA | NA | ||
61.84 € | 1 | 6 giorni | 85 | 3/8 | 30 | NA | Rc3/8 | ||
47.53 € | 1 | 6 giorni | 85 | 3/8 | 30 | Profilo C | NA | ||
52.72 € | 1 | 6 giorni | 170 | 1/4 | 65 | NA | NA | ||
70.48 € | 1 | 6 giorni | 170 | 1/4 | 65 | NA | Rc3/8 | ||
56.68 € | 1 | 6 giorni | 170 | 1/4 | 65 | Profilo C | NA | ||
52.72 € | 1 | 6 giorni | 170 | 3/8 | 65 | NA | NA | ||
70.48 € | 1 | 6 giorni | 170 | 3/8 | 65 | NA | Rc3/8 | ||
56.68 € | 1 | 6 giorni | 170 | 3/8 | 65 | Profilo C | NA |
Loading...
Lato IN, attacco | Rc | Scarico della condensa | NA | Materiale bicchierino | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::60 | Direzione flusso | A destra | Dettagli materiale vaschetta | Policarbonato |
Incremento display | Indicazione Mpa, vite Rc |
Configura
Proprietà di base
Capacità di stoccaggio olio(cm3)
Lato IN, misura nominale filettatura tubazioni
Staffa
Set adattatori tubazioni
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali