Pignoni a doppio passo standard 2102 Laura B Form, per alberi rifiniti con foro Serie F Semi R (New JIS Key)

Pignoni a doppio passo standard 2102 Laura B Form, per alberi rifiniti con foro Serie F Semi R (New JIS Key)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2102B10D53F

Codice componente
2102B10D53F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

206.82 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena C2102H Numero di denti(t) 10
Numero di nastri 1 Diam. foro albero d(mm) 53 Tipo Con foro albero lavorato
Materiale Acciaio Con catena Doppio passo Tipo rotella Rullo R
Con albero Foro albero lavorato Trattamento superficie NA Larghezza sede chiavetta b(mm) 16
Profondità sede chiavetta t2(mm) 4.3 Misura vite di fermo M M12 Numero di viti di fermo 2
Angolo di posizionamento vite di fermo(°) 120 Varietà Doppio passo

Si trova sulla pagina di Pignoni a doppio passo standard 2102 Laura B Form, per alberi rifiniti con foro Serie F Semi R (New JIS Key), il codice articolo è il seguente: 2102B10D53F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2102B10D53F.

Supporto tecnico