Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R-4223-900R-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]W-[50,75,100,150]P-90 |
R-4223-900R-[101-149/1]W-[50,75,100,150]P-90 |
R-4223-900R-[151-199/1]W-[50,75,100,150]P-90 |
R-4223-900R-[201-249/1]W-[50,75,100,150]P-90 |
R-4223-900R-[251-299/1]W-[50,75,100,150]P-90 |
R-4223-900R-[301-349/1]W-[50,75,100,150]P-90 |
R-4223-900R-[351-399/1]W-[50,75,100,150]P-90 |
R-4223-900R-[401-449/1]W-[50,75,100,150]P-90 |
R-4223-900R-[451-499/1]W-[50,75,100,150]P-90 |
R-4223-900R-[501-599/1]W-[50,75,100,150]P-90 |
R-4223-900R-[601-699/1]W-[50,75,100,150]P-90 |
R-4223-900R-[701-799/1]W-[50,75,100,150]P-90 |
R-4223-900R-[801-899/1]W-[50,75,100,150]P-90 |
R-4223-900R-[901-999/1]W-[50,75,100,150]P-90 |
R-4223-[500-3000/10]L-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000]W-[50,75,100,150]P |
R-4223-[500-3000/10]L-[101-149/1]W-[50,75,100,150]P |
R-4223-[500-3000/10]L-[151-199/1]W-[50,75,100,150]P |
R-4223-[500-3000/10]L-[201-249/1]W-[50,75,100,150]P |
R-4223-[500-3000/10]L-[251-299/1]W-[50,75,100,150]P |
R-4223-[500-3000/10]L-[301-349/1]W-[50,75,100,150]P |
R-4223-[500-3000/10]L-[351-399/1]W-[50,75,100,150]P |
R-4223-[500-3000/10]L-[401-449/1]W-[50,75,100,150]P |
R-4223-[500-3000/10]L-[451-499/1]W-[50,75,100,150]P |
R-4223-[500-3000/10]L-[501-599/1]W-[50,75,100,150]P |
R-4223-[500-3000/10]L-[601-699/1]W-[50,75,100,150]P |
R-4223-[500-3000/10]L-[701-799/1]W-[50,75,100,150]P |
R-4223-[500-3000/10]L-[801-899/1]W-[50,75,100,150]P |
R-4223-[500-3000/10]L-[901-999/1]W-[50,75,100,150]P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di profilato | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 13 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 13 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 13 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 13 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 13 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 13 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 13 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 13 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 13 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 13 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 13 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 13 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 13 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 13 giorni | Dritto |
Loading...
D.E. rotella D(Ø) | 42.7 | Spessore rotella t(mm) | 2.3 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole / Carico medio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo rotella | Dritto | Materiale profilato | Acciaio | Altezza macchina H(mm) | 100 |
Resistenza rotella(N/pz.) | 353::1667.1 | Caratteristiche | Standard |
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali