Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di profilato | |
---|---|---|---|---|
1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
1 | 12 giorni | Dritto | ||
1 | 12 giorni | Dritto | ||
1 | 12 giorni | Dritto | ||
1 | 12 giorni | Dritto | ||
1 | 12 giorni | Dritto | ||
1 | 12 giorni | Dritto | ||
1 | 12 giorni | Dritto | ||
1 | 12 giorni | Dritto | ||
1 | 12 giorni | Dritto | ||
1 | 12 giorni | Dritto |
Loading...
D.E. rotella D(Ø) | 48.6 | Spessore rotella t(mm) | 3.5 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole / Carico medio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo rotella | Dritto | Materiale profilato | Acciaio | Trattamento superficie rotella | NA |
Altezza macchina H(mm) | 95.8 | Resistenza rotella(N/pz.) | 441.3::1765.2 | Caratteristiche | Standard |
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali