• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rulliera in acciaio serie M (R-5721P) diam. ø57.2 × largh. 100 - 1000

Rulliera in acciaio serie M (R-5721P) diam. ø57.2 × largh. 100 - 1000
Improved shock resistance, moderate load use, economy type ø57 / tube wall thickness 2. Steel roller conveyor Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 57.2 Spessore rotella t(mm) 2.1 Applicazione Per il trasporto di merci piccole / Carico medio
Tipo rotella Dritto Materiale profilato Acciaio Altezza macchina H(mm) 100
Resistenza rotella(N/pz.) 441.3::1765.2 Caratteristiche Standard

Supporto tecnico