Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RH-6023P-[500-3000/10]L-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000]W-[75,100,150,200]P
Codice componente
|
---|
RH-6023P-[500-3000/10]L-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000]W-[75,100,150,200]P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni |
Loading...
D.E. rotella D(Ø) | 60.5 | Spessore rotella t(mm) | 2.3 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole / Carico medio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Dritto | Tipo rotella | Dritto | Materiale profilato | Acciaio |
Altezza macchina H(mm) | 101.7 | Resistenza rotella(N/pz.) | 441.3::1765.2 | Caratteristiche | Standard |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali