Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S-5714P-900R-[90,150,240,305,390,490,620,690,790,890,990]W-[75,100,150]P-90 |
S-5714P-[500-3000/10]L-[90,150,240,305,390,490,620,690,790,890,990]W-[75,100,150]P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di profilato | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 16 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 12 giorni | Dritto |
Loading...
D.E. rotella D(Ø) | 57.2 | Spessore rotella t(mm) | 1.4 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole / Carico medio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo rotella | Dritto | Materiale profilato | Acciaio | Altezza macchina H(mm) | 100 |
Resistenza rotella(N/pz.) | 392.3::1716.2 | Caratteristiche | Standard |
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali