Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
R-TC700-700R-[200,300,400,500,600]W-[75,100,150]P-90 |
R-TC700-700R-[201-299/1]W-[75,100,150]P-90 |
R-TC700-700R-[301-399/1]W-[75,100,150]P-90 |
R-TC700-700R-[401-499/1]W-[75,100,150]P-90 |
R-TC700-700R-[501-599/1]W-[75,100,150]P-90 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
- | 1 | 15 giorni | ||
- | 1 | 15 giorni | ||
- | 1 | 15 giorni | ||
- | 1 | 15 giorni | ||
- | 1 | 15 giorni |
Loading...
D.E. rotella D(Ø) | 41.3 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole / Carico medio | Tipo di profilato | Tipo curvo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo rotella | Tipo conico | Materiale profilato | Acciaio | Altezza macchina H(mm) | 100 |
Resistenza rotella(N/pz.) | 549.2::1667.1 | Caratteristiche | Standard |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali