Unitá Planeveyor serie PVU / PVUH / PVUX

Unitá Planeveyor serie PVU / PVUH / PVUX
Machined ball receiver with enhanced load bearing unit, and one-touch ball roller assembly unit also available.

[Features]
· Press molded plain bearing is modularized.
· Useful for labor saving by transporting and storing heavy objects in free combination.
· Also available is medium weight use unit with improved load bearing capability due to reinforced ball receiver fitted to a light weight unit, and a simple type that can be unitized with one touch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PVU-6
PVU-9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCapacità di carico
(N)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Numero di rulli a sfera
(pezzo)

83.80 €

1 10 giorni 1017646006

115.59 €

1 10 giorni 1026469009

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Unità Gamma capacità di carico(N) 500.1–5000
Materiale corpo Acciaio Materiale sfera grande Acciaio Diam. sfera(Ø) 25.4
Supporti a sfera PV50UH Capacità di carico rulli a sfera (per rullo)(N) 294 Direzione d'uso Montaggio verso l'alto
Max. carico di trasporto(kg) 500

Supporto tecnico