Sollevatore Serie PV-A guidato dall'aria Planeveyor Modello ad uso singolo

Sollevatore Serie PV-A guidato dall'aria Planeveyor Modello ad uso singolo
  • Sconto volumi elevati
Air drive type lifter with independent ball, for high degree of freedom of arrangement and use.

[Features]
· An independent use type of air driven lifter.
· Can be set-up at various pitches.
· Depending on the arrangement, demonstrates capabilities in various situations, and custom orders can be made.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PV50A

Codice componente
PV50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

111.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo funzionamento ad aria Profilo Cilindro Gamma capacità di carico(N) 500.1–5000
Capacità di carico(N) 764 Materiale corpo Alluminio Materiale sfera grande EN 1.3505 Equiv.
Diametro esterno(Ø) 60 Diam. sfera(Ø) 19.05 Direzione d'uso Verso l'alto-verso il basso
Materiale corpo principale[che riceve la sfera] EN 1.7242 Equiv. Materiale sfera piccola (interna) EN 1.3505 Equiv.

Si trova sulla pagina di Sollevatore Serie PV-A guidato dall'aria Planeveyor Modello ad uso singolo, il codice articolo è il seguente: PV50A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PV50A.

Supporto tecnico