Regolatori per carichi pesanti con gomma (Accoppiamento con cuscinetto) WD-C-R

Regolatori per carichi pesanti con gomma (Accoppiamento con cuscinetto) WD-C-R
  • Sconto volumi elevati
A rubber type adjuster for medium loads with a thrust bearing that enables smooth leveling

[Features]
· Receiver features a chloroprene rubber coating.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WD-C-R20X150SUS

Codice componente
WD-C-R20X150SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

49.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Con base in gomma, cuscinetto interno Volantino di regolazione altezza NA
Materiale vite Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie della filettatura Passivazione Piastra di fermo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura
Trattamento superficie Passivazione Materiale parte in gomma Gomma cloroprenica Resistenza al carico(kN) 9.8
Lunghezza vite L1(mm) 150 Altezza corpo principale I(mm) 22 Filettatura nominale M(mm) 20
Proprietà Standard / Resistenza alla corrosione Meccanismo rotante NA Regolazione per esagono incassato "senza interferenza" NA

Si trova sulla pagina di Regolatori per carichi pesanti con gomma (Accoppiamento con cuscinetto) WD-C-R, il codice articolo è il seguente: WD-C-R20X150SUS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WD-C-R20X150SUS.

Supporto tecnico