Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
180X50TBRB
Codice componente
|
---|
180X50TBRB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo di montaggio P1 (mm) | Passo di montaggio P2 (mm) | Misura piastra F1 (mm) | Misura piastra F2 (mm) | Diametro albero A (Ø) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza componenti in metallo B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.55 € | 1 | 7 giorni | 235 | 220.01~320.00 | 215.6 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 125 | 125 | 161 | 161 | 25 | 180 | 69 | 135 |
Loading...
Tipo ruota | Rotella universale con piastra | Materiale raccordo | EN-JS 1040 Equiv. | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Categoria di carico | Carico pesante |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli Duttili Modello ad ampia larghezza (Modello con perno) TBR, il codice articolo è il seguente: 180X50TBRB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 180X50TBRB.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Passo di montaggio P1(mm)
Passo di montaggio P2(mm)
Misura piastra F1(mm)
Misura piastra F2(mm)
Diametro albero A(Ø)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza componenti in metallo B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
150X65TBRB |
150X75TBRB |
150X75TBRULB |
180X65TBRB |
180X75TBRB |
250X65TBRB |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo di montaggio P1 (mm) | Passo di montaggio P2 (mm) | Misura piastra F1 (mm) | Misura piastra F2 (mm) | Diametro albero A (Ø) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza componenti in metallo B (mm) | Raggio di rotazione (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.97 € | 1 | 7 giorni | 205 | 220.01~320.00 | 245 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 125 | 125 | 161 | 161 | 25 | 150 | 80 | 125 | ||
166.74 € | 1 | 7 giorni | 205 | 220.01~320.00 | 303.8 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 125 | 125 | 161 | 161 | 25 | 150 | 94 | 125 | ||
198.79 € | 1 | 5 giorni | 205 | 485.01~750.00 | 705.6 | [uretano] uretano | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 125 | 125 | 161 | 161 | 25 | 150 | 94 | 125 | ||
187.53 € | 1 | 7 giorni | 235 | 220.01~320.00 | 274.4 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 125 | 125 | 161 | 161 | 25 | 180 | 80 | 135 | ||
203.35 € | 1 | 7 giorni | 235 | 320.01~485.00 | 343 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 125 | 125 | 161 | 161 | 25 | 180 | 94 | 135 | ||
305.78 € | 1 | 7 giorni | 315 | 320.01~485.00 | 392 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 155 | 155 | 195 | 195 | 30 | 250 | 80 | 190 |