Valvola a spillo girevole (Modello filettato) VTS

Valvola a spillo girevole (Modello filettato) VTS
Questa è una valvola a spillo girevole con stelo filettato. -Il materiale utilizzato è ottone senza cadmio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VTS-83838

Codice componente
VTS-83838
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

28.09 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo Ottone (senza cadmio) Liquido applicabile Aria / Olio
Lato mandata, filettatura applicabile Viti R Lato mandata, designazione nominale filettatura applicabile S2 3/8B(10A) Lato controllo (Scarico), tipo di collegamento Viti Rc
Lato controllo (Scarico), designazione nominale filettatura S1 3/8B(10A) Profilo leva Manopola zigrinata Rivestimento corpo NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::100 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 3.5::7 Lunghezza L(mm) 76
Diam. maniglia D(Ø) 22 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Si trova sulla pagina di Valvola a spillo girevole (Modello filettato) VTS, il codice articolo è il seguente: VTS-83838.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VTS-83838.

Supporto tecnico