Codice articolo del costruttore: PQWK-P-15A
Marca: HITACHI KINZOKU
Prezzo: 3.87 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Filettatura nominale M1: 1/2B(15A)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PQWK-P-15A
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Passo (Terminale) | Profilo attacco | Attacco a spina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Liquido applicabile | Acqua | Trattamento superficie | Vernice | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::40 |
Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore | Rivestimento interno in resina | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Giunto per tubo estremitá del tubo resistente alla corrosione con attacco, il codice articolo è il seguente: PQWK-P-15A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PQWK-P-15A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M1
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PQWK-P-100A |
PQWK-P-125A |
PQWK-P-150A |
PQWK-P-20A |
PQWK-P-25A |
PQWK-P-32A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M1 |
---|---|---|---|---|---|
42.02 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | ||
112.42 € | 1 | 7 giorni | 5B(125A) | ||
103.52 € | 1 | 6 giorni | 6B(150A) | ||
4.00 € | 1 | 7 giorni | 3/4B(20A) | ||
4.40 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | ||
6.12 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) |