Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5TP-8S
Codice componente
|
---|
5TP-8S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Numero di fori (Conduttore) | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.57 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Multicolore] 5 colori (5 nuclei) | 5 | 15 | 20 |
Loading...
Tipo | Tipo piatto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria compressa | Ambiente d'esercizio | Standard / Vuoto / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Materiale, uretano | Poliuretano |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -5::60 | Compatibile con vuoto | Applicabile | Pressione di funzionamento max in condizioni di vuoto(MPa) | -0.1 |
Massima pressione di esercizio(MPa) | 0.8 |
Configura
Proprietà di base
Colore
Tipo
Diametro esterno(Ø)
D.E. [Distinzione]
Diametro interno(Ø)
D.I. [Distinzione]
Numero di fori(Conduttore)
Lunghezza(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali