Connettore filettato Gas giunto ad anello filetto maschio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RGM-06828

Codice componente
RGM-06828
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

6.21 €

1 24 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone (senza cadmio) Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per usi generici)
Liquido applicabile Aria Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.)
Tipo raccordo Raccordo ad anello Misura tubo applicabile Misura mm per tubo in rame Materiale tubo applicabile Rame / Acciaio inox
Misura nominale 1(mm) 6 D.E. tubo applicabile 1(mm) 6 Tipo di filettatura di collegamento G (Filettatura maschio)
Misura nominale vite 1/4B(8A) Pressione di esercizio massima(MPa) 7 Trattamento superficie NA
Gamma temperature d'esercizio *Utilizzare entro la gamma, senza congelamento(°C) -20::150 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa Pressione di esercizio normale(MPa) 3.5
Lunghezza approssimativa L(mm) 32.5

Si trova sulla pagina di Connettore filettato Gas giunto ad anello filetto maschio, il codice articolo è il seguente: RGM-06828.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RGM-06828.

Supporto tecnico