Giunto per tubo filettato in acciaio inossidabile - A gomito con diametro diverso

Giunto per tubo filettato in acciaio inossidabile - A gomito con diametro diverso
[Applicazioni] Tubazioni per valvole, macchinari per l'industria petrolchimica e chimica, apparecchiature per la protezione dell'ambiente, energia elettrica, tessile, alimentare, medicina, cantieristica, veicoli, abitazioni, trattamento delle acque, approvvigionamento idrico e fognario, semiconduttori, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RL-8X6A-SUS
RL-10X8A-SUS
RL-15X8A-SUS
RL-15X10A-SUS
RL-20X10A-SUS
RL-20X15A-SUS
RL-25X15A-SUS
RL-25X20A-SUS
RL-32X25A-SUS
RL-40X25A-SUS
RL-40X32A-SUS
RL-50X32A-SUS
RL-50X40A-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

9.04 €

1 5 giorni 101/4B(8A)1/8B(6A)

8.79 €

1 5 giorni 103/8B(10A)1/4B(8A)

9.84 €

1 5 giorni 101/2B(15A)1/4B(8A)

9.84 €

1 5 giorni 101/2B(15A)3/8B(10A)

13.72 €

1 5 giorni 103/4B(20A)3/8B(10A)

15.87 €

1 5 giorni 103/4B(20A)1/2B(15A)

22.75 €

1 5 giorni 101B(25A)1/2B(15A)

20.85 €

1 5 giorni 101B(25A)3/4B(20A)

26.72 €

1 5 giorni 101 1/4B(32A)1B(25A)

37.01 €

1 5 giorni 101 1/2B(40A)1B(25A)

34.16 €

1 5 giorni 101 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

47.60 €

1 5 giorni 102B(50A)1 1/4B(32A)

47.60 €

1 8 giorni 102B(50A)1 1/2B(40A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Gomito
Materiale Acciaio inox Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Sostanze chimiche / Olio Trattamento superficie N/A
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico